Menü Keresés

Peremes alátét 8.1 mm 14.2 mm 6.0 mm PA

A natúr poliamid persely használható fém csavarok elektromos szerelvényekben való elektromos szigetelésére. A poliamid alacsony súrlódási együtthatójának köszönhetően könnyű teherhordóként is használható.
Essentra cikkszám:

10331477

Gyártói cikkszám:

10SCM008006

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 17,2603 Ft
2500 - 9999 15,5347 Ft
10000 + 13,9816 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.630 Ft

500 x 17,2603 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 6.0 mm
Talp külső átmérője 10.0 mm
Peremmagasság 2.5 mm
Perem külső átmérője 14.2 mm
Belső átmérő 8.1 mm
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) M8
Alátét típusa Peremes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot