10334270
12SWS0428
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 16,2518 Ft |
5000 - 19999 | 14,6258 Ft |
20000 + | 13,1609 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 2.7 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.106 in |
Talp külső átmérője | 3.5 mm |
Talp külső átmérője | 0.138 in |
Peremmagasság | 1.1 mm |
Peremmagasság | 0.043 in |
Perem külső átmérője | 6.1 mm |
Perem külső átmérője | 0.24 in |
Belső átmérő | 2.9 mm |
Belső átmérő | 0.114 in |
Vastagság | 2.8 mm |
Vastagság | 0.11 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | #4. M2.5 |
Alátét típusa | Peremes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz