Menü Keresés

Peremes alátét 4.9 mm 12.7 mm 1.6 mm PA

A natúr poliamid persely használható fém csavarok elektromos szerelvényekben való elektromos szigetelésére. A poliamid alacsony súrlódási együtthatójának köszönhetően könnyű teherhordóként is használható.
Essentra cikkszám:

10334386

Gyártói cikkszám:

12SWS0826

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 34,2676 Ft
5000 - 19999 30,8431 Ft
20000 + 27,7561 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.268 Ft

1000 x 34,2676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 1.6 mm
Talp külső átmérője 7.8 mm
Peremmagasság 1.5 mm
Perem külső átmérője 12.7 mm
Belső átmérő 4.9 mm
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) #10
Alátét típusa Peremes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot