10187791
12SWS1016
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 18,0925 Ft |
2500 - 9999 | 16,2824 Ft |
10000 + | 14,6527 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 11.1 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.437 in |
Talp külső átmérője | 6.3 mm |
Talp külső átmérője | 0.248 in |
Peremmagasság | 3.1 mm |
Peremmagasság | 0.122 in |
Perem külső átmérője | 12.7 mm |
Perem külső átmérője | 0.5 in |
Belső átmérő | 4.2 mm |
Belső átmérő | 0.165 in |
Vastagság | 3.20 mm |
Vastagság | 0.126 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | #6 |
Alátét típusa | Peremes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz