Menü Keresés

Peremes alátét 9.7 mm 14.4 mm 9.5 mm PA

A natúr poliamid persely használható fém csavarok elektromos szerelvényekben való elektromos szigetelésére. A poliamid alacsony súrlódási együtthatójának köszönhetően könnyű teherhordóként is használható.
Essentra cikkszám:

10334607

Gyártói cikkszám:

12SWS1170

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 22,0653 Ft
2500 - 9999 19,8565 Ft
10000 + 17,87 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

11.033 Ft

500 x 22,0653 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 9.5 mm
Talp külső átmérője 11.9 mm
Peremmagasság 1.5 mm
Perem külső átmérője 14.4 mm
Belső átmérő 9.7 mm
Szín Natúr
Alátét típusa Peremes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot