Menü Keresés

Peremes alátét 7.1 mm 16.0 mm 1.3 mm PA

A natúr poliamid persely használható fém csavarok elektromos szerelvényekben való elektromos szigetelésére. A poliamid alacsony súrlódási együtthatójának köszönhetően könnyű teherhordóként is használható.
Essentra cikkszám:

10334645

Gyártói cikkszám:

12SWS1214

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 30,4059 Ft
5000 - 19999 27,365 Ft
20000 + 24,6269 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.406 Ft

1000 x 30,4059 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 3.8 mm
Talp külső átmérője 9.5 mm
Peremmagasság 1.2 mm
Perem külső átmérője 16.0 mm
Belső átmérő 7.1 mm
Szín Natúr
Alátét típusa Peremes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot