Menü Keresés

Peremes alátét 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 9.5 mm | 0.375 in and a base height of 4.7 mm | 0.187 in.
Essentra cikkszám:

10187821

Gyártói cikkszám:

12SWS1240

2610 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 18,0925 Ft
2500 - 9999 16,2824 Ft
10000 + 14,6527 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

9.046 Ft

500 x 18,0925 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 4.7 mm
Talp külső átmérője 9.5 mm
Peremmagasság 1.5 mm
Perem külső átmérője 16.0 mm
Belső átmérő 6.4 mm
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) 1/4
Alátét típusa Peremes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot