Menü Keresés

Peremes alátét 5.56 mm 15.88 mm 1.02 mm PA

Shoulder washer made from Nylon. It is designed to create interference on both the outside diameter of a hexagonal nut and the inside diameter of a bolt. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used product in a wide range of applications and industries. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10625026

Gyártói cikkszám:

12SWS2507

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 17,3332 Ft
2500 - 9999 15,5999 Ft
10000 + 14,0391 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.667 Ft

500 x 17,3332 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 9.5 mm
Talp külső átmérője 12.7 mm
Peremmagasság 1.6 mm
Perem külső átmérője 15.88 mm
Belső átmérő 5.56 mm
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) 3/8
Alátét típusa Hüvelyes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot