Menü Keresés

Peremes alátét 12.7 mm 18.9 mm 0.8 mm PA

Natúr poliamidból készült peremes alátét. Ideális nedvesség és elektromosság elleni szigetelésre. Csökkenti a súrlódást és a kopást, megelőzve a sérüléseket. Széles körben használják lökhárítóként, vezetőként és távtartóként, és segít megelőzni a szennyeződés és a nedvesség bejutását. Anyaga UL lángállóságú.
Essentra cikkszám:

10334751

Gyártói cikkszám:

12SWS2580

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 28,3124 Ft
2500 - 4999 24,2583 Ft
5000 + 21,2277 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

14.156 Ft

500 x 28,3124 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 7.9 mm
Talp külső átmérője 14.2 mm
Peremmagasság 0.8 mm
Perem külső átmérője 18.9 mm
Belső átmérő 12.7 mm
Szín Natúr
Alátét típusa Peremes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot