Menü Keresés

Peremes alátét 16.4 mm 25.4 mm 3.3 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10334898

Gyártói cikkszám:

12SWS3609B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 165,0638 Ft
5000 - 9999 150,058 Ft
10000 + 136,4163 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

165.064 Ft

1000 x 165,0638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 3.0 mm
Talp külső átmérője 18.9 mm
Peremmagasság 3.3 mm
Perem külső átmérője 25.4 mm
Belső átmérő 16.4 mm
Szín Fekete
Alátét típusa Peremes alátét
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot