Menü Keresés

Peremes alátét 13.0 mm 28.0 mm 7.1 mm PA

A natúr poliamid persely használható fém csavarok elektromos szerelvényekben való elektromos szigetelésére. A poliamid alacsony súrlódási együtthatójának köszönhetően könnyű teherhordóként is használható.
Essentra cikkszám:

10334911

Gyártói cikkszám:

12SWS4003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 74,4484 Ft
2500 - 9999 67,0051 Ft
10000 + 60,3057 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

37.224 Ft

500 x 74,4484 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 7.1 mm
Talp külső átmérője 19.1 mm
Peremmagasság 3.2 mm
Perem külső átmérője 28.0 mm
Belső átmérő 13.0 mm
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) 1/2. M13
Alátét típusa Peremes alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot