10217443
16MLSW060125150
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 10,2197 Ft |
5000 - 19999 | 9,1958 Ft |
20000 + | 8,2793 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp külső átmérője | 12.5 mm |
---|---|
Talp külső átmérője | 0.492 in |
Peremmagasság | 1.5 mm |
Peremmagasság | 0.059 in |
Perem külső átmérője | 12.5 mm |
Perem külső átmérője | 0.492 in |
Belső átmérő | 4.9 mm |
Belső átmérő | 0.193 in |
Vastagság | 2.8 mm |
Vastagság | 0.11 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M6 |
Alátét típusa | Záró peremes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz