10217474
16MLSW100196210
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 20,2936 Ft |
2500 - 9999 | 18,265 Ft |
10000 + | 16,4397 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp külső átmérője | 19.6 mm |
---|---|
Talp külső átmérője | 0.772 in |
Peremmagasság | 2.1 mm |
Peremmagasság | 0.083 in |
Perem külső átmérője | 19.6 mm |
Perem külső átmérője | 0.772 in |
Belső átmérő | 10.0 mm |
Belső átmérő | 0.394 in |
Vastagság | 5.3 mm |
Vastagság | 0.209 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M10. 3/8 |
Alátét típusa | Záró peremes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz