10133798
312080859902
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 49,0877 Ft |
500 - 999 | 48,091 Ft |
1000 + | 47,0943 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 4.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.157 in |
Talp külső átmérője | 5.5 mm |
Talp külső átmérője | 0.217 in |
Peremmagasság | 1.0 mm |
Peremmagasság | 0.039 in |
Perem külső átmérője | 12.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.472 in |
Belső átmérő | 5.0 mm |
Belső átmérő | 0.197 in |
Szín | Fekete |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | 5/32 |
Alátét típusa | Szigetelőhüvely |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.