10098875
312081559935
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 54,2574 Ft |
500 - 999 | 47,7404 Ft |
1000 + | 34,2412 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 8.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.315 in |
Talp külső átmérője | 7.9 mm |
Talp külső átmérője | 0.311 in |
Peremmagasság | 3.0 mm |
Peremmagasság | 0.118 in |
Perem külső átmérője | 12.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.472 in |
Belső átmérő | 6.2 mm |
Belső átmérő | 0.244 in |
Szín | Fekete |
Alátét típusa | Szigetelőhüvely |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.