Menü Keresés

Peremes alátét 6.2 mm 12.0 mm 4.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10229095

Gyártói cikkszám:

312082459935

1800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 45,8238 Ft
1000 + 32,8447 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.912 Ft

500 x 45,8238 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 2.0 mm
Talp külső átmérője 7.9 mm
Peremmagasság 2.0 mm
Perem külső átmérője 12.0 mm
Belső átmérő 6.2 mm
Szín Fekete
Alátét típusa Szigetelőhüvely
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot