Menü Keresés

Peremes alátét 2.7 mm 5.0 mm 2.4 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10229163

Gyártói cikkszám:

312083359935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 30,6815 Ft
1000 + 22,0014 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.341 Ft

500 x 30,6815 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 1.4 mm
Talp külső átmérője 3.2 mm
Peremmagasság 1.0 mm
Perem külső átmérője 5.0 mm
Belső átmérő 2.7 mm
Szín Fekete
Alátét típusa Szigetelőhüvely
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot