10134825
32438
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 30,4488 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 8.9 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.35 in |
Talp külső átmérője | 9.1 mm |
Talp külső átmérője | 0.358 in |
Peremmagasság | 1.9 mm |
Peremmagasság | 0.075 in |
Perem külső átmérője | 11.9 mm |
Perem külső átmérője | 0.469 in |
Belső átmérő | 6.1 mm |
Belső átmérő | 0.24 in |
Vastagság | 11.0 mm |
Vastagság | 0.433 in |
Szín | Natúr |
Alátét típusa | Hüvelyes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz