10136577
34903
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 103,5724 Ft |
5000 - 9999 | 98,2603 Ft |
10000 + | 92,9482 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 19.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.748 in |
Talp külső átmérője | 16.0 mm |
Talp külső átmérője | 0.63 in |
Peremmagasság | 3.0 mm |
Peremmagasság | 0.118 in |
Perem külső átmérője | 21.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.827 in |
Belső átmérő | 12.0 mm |
Belső átmérő | 0.472 in |
Vastagság | 19.0 mm |
Vastagság | 0.748 in |
Szín | Natúr |
Alátét típusa | Hüvelyes alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz