10016190
MNI-4-10
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 14999 | 51,8067 Ft |
15000 + | 42,3188 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 4.0 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.157 in |
Talp külső átmérője | 3.7 mm |
Talp külső átmérője | 0.146 in |
Peremmagasság | 1.2 mm |
Peremmagasság | 0.047 in |
Perem külső átmérője | 6.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.236 in |
Belső átmérő | 2.9 mm |
Belső átmérő | 0.114 in |
Vastagság | 5.2 mm |
Vastagság | 0.205 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | #4. M2.5 |
Alátét típusa | Szigetelő alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz