Menü Keresés

Peremes alátét 3.5 mm 7.6 mm 6.4 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10638897

Gyártói cikkszám:

MNI-6-16BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 63,2057 Ft
5000 + 62,2306 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

63.206 Ft

1000 x 63,2057 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 6.3 mm
Talp külső átmérője 4.2 mm
Peremmagasság 1.2 mm
Perem külső átmérője 7.6 mm
Belső átmérő 3.5 mm
Szín Fekete
Kompatibilis csavarméretek (mind) M3.5
Alátét típusa Szigetelőhüvely
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot