10016343
MNI-6-4
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 51,8067 Ft |
5000 + | 42,3052 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 1.6 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.063 in |
Talp külső átmérője | 4.3 mm |
Talp külső átmérője | 0.169 in |
Peremmagasság | 1.2 mm |
Peremmagasság | 0.047 in |
Perem külső átmérője | 7.4 mm |
Perem külső átmérője | 0.291 in |
Belső átmérő | 3.6 mm |
Belső átmérő | 0.142 in |
Vastagság | 2.8 mm |
Vastagság | 0.11 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | #6. M3.5 |
Alátét típusa | Szigetelő alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz