10110782
MNI-8-12BK
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 90,1963 Ft |
5000 - 9999 | 88,7039 Ft |
10000 + | 86,7187 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 4.7 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.185 in |
Talp külső átmérője | 8.7 mm |
Talp külső átmérője | 0.343 in |
Peremmagasság | 1.6 mm |
Peremmagasság | 0.063 in |
Perem külső átmérője | 8.7 mm |
Perem külső átmérője | 0.343 in |
Belső átmérő | 4.4 mm |
Belső átmérő | 0.173 in |
Vastagság | 6.4 mm |
Vastagság | 0.252 in |
Szín | Fekete |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M4 |
Alátét típusa | Szigetelőhüvely |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz