10160923
MNI-HT-M2.5-1
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 94,6437 Ft |
1000 - 4999 | 92,8099 Ft |
5000 - 9999 | 90,5238 Ft |
10000 + | 88,7026 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 0.6 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.024 in |
Talp külső átmérője | 3.5 mm |
Talp külső átmérője | 0.138 in |
Peremmagasság | 2.0 mm |
Peremmagasság | 0.079 in |
Perem külső átmérője | 5.9 mm |
Perem külső átmérője | 0.232 in |
Belső átmérő | 3.0 mm |
Belső átmérő | 0.118 in |
Szín | Fekete |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M2.5 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.