Menü Keresés

Peremes alátét 3.5 mm 9.0 mm PA6 GF25%

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10161005

Gyártói cikkszám:

MNI-HT-M3-1

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 13,8142 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

6.907 Ft

500 x 13,8142 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 2.0 mm
Talp külső átmérője 6.3 mm
Peremmagasság 2.0 mm
Perem külső átmérője 9.0 mm
Belső átmérő 3.5 mm
Szín Fekete
Kompatibilis csavarméretek (mind) M3
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot