Menü Keresés

Peremes alátét 2.8 mm 7.1 mm 5.1 mm PA

A vállalátétek ideálisak a nedvesség és az elektromosság elleni szigetelésre. Ezek a korrózióálló, természetes poliamid szigetelő hüvelyek ütközőként, vezetőként és távtartóként használhatók, és megakadályozzák a szennyeződés és a nedvesség bejutását.
Essentra cikkszám:

10016077

Gyártói cikkszám:

MNI-M2.5-3.6

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 16,4154 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

16.415 Ft

1000 x 16,4154 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp magassága 3.6 mm
Talp külső átmérője 3.8 mm
Peremmagasság 1.5 mm
Perem külső átmérője 7.1 mm
Belső átmérő 2.8 mm
Szín Natúr
Kompatibilis csavarméretek (mind) #4. M2.5
Alátét típusa Szigetelő alátét
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot