10016480
MNI1/4-16
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 9999 | 64,7584 Ft |
10000 + | 52,5734 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 6.4 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.252 in |
Talp külső átmérője | 7.9 mm |
Talp külső átmérője | 0.311 in |
Peremmagasság | 1.7 mm |
Peremmagasság | 0.067 in |
Perem külső átmérője | 13.0 mm |
Perem külső átmérője | 0.512 in |
Belső átmérő | 6.6 mm |
Belső átmérő | 0.26 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M6 |
Alátét típusa | Szigetelő alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.