10016558
MNI5/16-16
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 69,0711 Ft |
5000 + | 55,7908 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 6.4 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.252 in |
Talp külső átmérője | 9.1 mm |
Talp külső átmérője | 0.358 in |
Peremmagasság | 1.6 mm |
Peremmagasság | 0.063 in |
Perem külső átmérője | 15.7 mm |
Perem külső átmérője | 0.618 in |
Belső átmérő | 8.1 mm |
Belső átmérő | 0.319 in |
Vastagság | 8.0 mm |
Vastagság | 0.315 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | M8 |
Alátét típusa | Szigetelő alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz