10161142
MNIM3-2.5
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 41,2783 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talp magassága | 2.5 mm |
---|---|
Talp magassága | 0.098 in |
Talp külső átmérője | 3.8 mm |
Talp külső átmérője | 0.15 in |
Peremmagasság | 1.0 mm |
Peremmagasság | 0.039 in |
Perem külső átmérője | 7.1 mm |
Perem külső átmérője | 0.28 in |
Belső átmérő | 3.1 mm |
Belső átmérő | 0.122 in |
Vastagság | 2.0 mm |
Vastagság | 0.079 in |
Szín | Natúr |
Kompatibilis csavarméretek (mind) | #5. M3 |
Alátét típusa | Szigetelő alátét |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz