20146627
20146627
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 13.608,00 Ft |
10 - 19 | 12.248,00 Ft |
20 - 49 | 11.568,00 Ft |
50 - 99 | 10.888,00 Ft |
100 + | 10.208,00 Ft |
Menetméret | TR12 x 3 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 12.0 |
Menet | 3.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 400.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Súly kg | 0.266 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz