20146764
20146764
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 26.352,00 Ft |
10 - 19 | 23.716,00 Ft |
20 - 49 | 22.400,00 Ft |
50 + | 21.080,00 Ft |
Menetméret | TR20 x 8 |
---|---|
Menetindítás száma | 2.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Menet | 8.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 870.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Súly kg | 0.345 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz