20146818
20146818
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 26.140,00 Ft |
10 - 19 | 23.528,00 Ft |
20 - 49 | 22.220,00 Ft |
50 + | 20.912,00 Ft |
Menetméret | TR24 x 5 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 24.0 |
Menet | 5.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 1040.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Súly kg | 0.304 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz