20146832
20146832
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 28.576,00 Ft |
10 - 19 | 25.720,00 Ft |
20 + | 24.288,00 Ft |
Menetméret | TR26 x 5 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 26.0 |
Menet | 5.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 1280.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Súly kg | 0.474 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz