20146870
20146870
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 40.028,00 Ft |
10 - 19 | 36.024,00 Ft |
20 + | 34.024,00 Ft |
Menetméret | TR28 x 5 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 28.0 |
Menet | 5.0 |
Menet iránya | Balos |
Érintkezőfelület | 1200.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Súly kg | 0.442 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz