20147051
20147051
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 191.638,40 Ft |
10 + | 172.476,00 Ft |
Menetméret | TR60 x 9 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 60.0 |
Menet | 9.0 |
Menet iránya | Balos |
Érintkezőfelület | 5490.0 |
d2 tol. H9 | 88.0 |
d4 | 110.0 |
d5 tol. H9 | 13.0 |
l1 | 90.0 |
l2 | 20.0 |
Súly kg | 3.942 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz