20147068
20147068
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 266.730,00 Ft |
10 + | 240.056,00 Ft |
Menetméret | TR70 x 10 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol 7H | 70.0 |
Menet | 10.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 7500.0 |
d2 tol. H9 | 95.0 |
d4 | 120.0 |
d5 tol. H9 | 13.0 |
l1 | 105.0 |
l2 | 22.0 |
Súly kg | 4.465 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz