20147174
20147174
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 23.308,00 Ft |
10 - 19 | 20.976,00 Ft |
20 - 49 | 19.812,00 Ft |
50 + | 18.648,00 Ft |
Menetméret | TR16 x 8 |
---|---|
Menetindítás száma | 2.0 |
d1 tol 7H | 16.0 |
Menet | 8.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 363.0 |
d2 tol. H9 | 30.0 |
l1 | 24.0 |
l2 | 12.0 |
Súly kg | 0.250 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz