20147273
20147273
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 153.896,00 Ft |
10 + | 138.508,00 Ft |
Menetméret | TR36 x 12 |
---|---|
Menetindítás száma | 2.0 |
d1 tol 7H | 36.0 |
Menet | 12.0 |
Menet iránya | Jobbos |
Érintkezőfelület | 2166.0 |
d2 tol. H9 | 80.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 16.0 |
Súly kg | 3200 |
Anyag | Bronz |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz