Menü Keresés

Karimás golyós anya M6 32.0 5.0 Acél

A karimás golyós anya a golyóscsavar-szerelvények nélkülözhetetlen alkotóeleme. Tartalmaz egy beépített karimát, amely az anya rögzítési pontjaként működik, lehetővé téve a gépvázhoz való rögzítését. A karima szoros tűréssel rendelkezik, hogy garantálja a kis holtjátékot, valamint a kiváló precizitást és pontosságot. Acélból készült
Essentra cikkszám:

20176068

Gyártói cikkszám:

20176068

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 97.492,00 Ft
5 - 19 87.744,00 Ft
20 + 77.992,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

97.492 Ft

1 x 97.492,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 for screw 32.0
Menetemelkedés/TPI 5.0
Típus Euro golyós
d2 tol. G6 50.0
d3 ±0.15 80.0
d4 ±0.15 65.0
d5 for M6
l1 52.0
l2 12.0
w1 ±0.15 62.0
Dyn. load C max. kN 18.85
Static load C0 max. kN 62.21
Stiffness N/µm 529.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483403090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot