Menü Keresés

Karimás golyós anya M8 40.0 10.0 Acél

A karimás golyós anya a golyóscsavar-szerelvények nélkülözhetetlen alkotóeleme. Tartalmaz egy beépített karimát, amely az anya rögzítési pontjaként működik, lehetővé téve a gépvázhoz való rögzítését. A karima szoros tűréssel rendelkezik, hogy garantálja a kis holtjátékot, valamint a kiváló precizitást és pontosságot. Acélból készült
Essentra cikkszám:

20176099

Gyártói cikkszám:

20176099

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 128.860,00 Ft
5 - 19 115.976,00 Ft
20 + 103.088,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

128.860 Ft

1 x 128.860,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 for screw 40.0
Menetemelkedés/TPI 10.0
Típus Type 2
d2 tol. G6 63.0
d3 ±0.15 93.0
d4 ±0.15 78.0
d5 for M8
l1 88.0
l2 14.0
w1 ±0.15 70.0
Dyn. load C max. kN 52.95
Static load C0 max. kN 152.00
Stiffness N/µm 715.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483403090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot