Menü Keresés

Karimás golyós anya M8 50.0 10.0 Acél

A karimás golyós anya a golyóscsavar-szerelvények nélkülözhetetlen alkotóeleme. Tartalmaz egy beépített karimát, amely az anya rögzítési pontjaként működik, lehetővé téve a gépvázhoz való rögzítését. A karima szoros tűréssel rendelkezik, hogy garantálja a kis holtjátékot, valamint a kiváló precizitást és pontosságot. Acélból készült
Essentra cikkszám:

20176105

Gyártói cikkszám:

20176105

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 158.419,60 Ft
5 - 19 142.576,00 Ft
20 + 126.736,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

158.420 Ft

1 x 158.419,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 for screw 50.0
Menetemelkedés/TPI 10.0
Típus Type 2
d2 tol. G6 75.0
d3 ±0.15 110.0
d4 ±0.15 93.0
d5 for M8
l1 88.0
l2 16.0
w1 ±0.15 85.0
Dyn. load C max. kN 58.88
Static load C0 max. kN 192.35
Stiffness N/µm 833.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483403090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot