Menü Keresés

Karimás golyós anya M8 80.0 10.0 Acél

A karimás golyós anya a golyóscsavar-szerelvények nélkülözhetetlen alkotóeleme. Tartalmaz egy beépített karimát, amely az anya rögzítési pontjaként működik, lehetővé téve a gépvázhoz való rögzítését. A karima szoros tűréssel rendelkezik, hogy garantálja a kis holtjátékot, valamint a kiváló precizitást és pontosságot. Acélból készült
Essentra cikkszám:

20176129

Gyártói cikkszám:

20176129

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 432.007,40 Ft
5 - 19 388.808,00 Ft
20 + 345.604,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

432.007 Ft

1 x 432.007,40 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 for screw 80.0
Menetemelkedés/TPI 10.0
Típus 2. típus
d2 tol. G6 105.0
d3 ±0.15 145.0
d4 ±0.15 125.0
d5 for M8
l1 93.0
l2 20.0
w1 ±0.15 110.0
Dyn. load C max. kN 72.04
Static load C0 max. kN 313.36
Stiffness N/µm 1068.0
Anyag Acél
Vámtarifaszám 8483403090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot