Menü Keresés

Peremes csapágy 3.0 mm 5.0 mm 7.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10049457

Gyártói cikkszám:

008030059902

4900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 100,7931 Ft
500 - 999 71,5081 Ft
1000 + 55,202 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.079 Ft

100 x 100,7931 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 5.0 mm
Tengelyhossz 4.8 mm
Teljes hossz 7.0 mm
Peremvastagság 2.2 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 3.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 5.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 3.0 mm
Perem külső átmérője 8.0 mm
Névleges külső átmérő 5.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 3.0 mm
Teljes átmérő 5.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot