Menü Keresés

Peremes csapágy 5.3 mm 7.3 mm 5.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10049655

Gyártói cikkszám:

008050459902

176 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 87,7867 Ft
500 - 999 62,3077 Ft
1000 + 48,1102 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.779 Ft

100 x 87,7867 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 7.3 mm
Tengelyhossz 3.5 mm
Teljes hossz 5.0 mm
Peremvastagság 1.5 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 5.3 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 7.3 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 5.3 mm
Perem külső átmérője 15.0 mm
Névleges külső átmérő 7.3 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 5.3 mm
Teljes átmérő 7.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot