Menü Keresés

Peremes csapágy 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10049693

Gyártói cikkszám:

008060000002

4300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 118,8926 Ft
500 - 999 84,3502 Ft
1000 + 65,1417 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.889 Ft

100 x 118,8926 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 9.0 mm
Tengelyhossz 9.0 mm
Teljes hossz 11.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 9.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 6.0 mm
Perem külső átmérője 12.0 mm
Névleges külső átmérő 9.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 6.0 mm
Teljes átmérő 9.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot