Menü Keresés

Peremes csapágy 6.2 mm 9.1 mm 18.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10049747

Gyártói cikkszám:

008060659902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 95,0429 Ft
500 - 999 72,8087 Ft
1000 + 58,4879 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.504 Ft

100 x 95,0429 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 9.1 mm
Tengelyhossz 16.0 mm
Teljes hossz 18.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 6.2 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 9.1 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 6.2 mm
Perem külső átmérője 12.0 mm
Névleges külső átmérő 9.1 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 6.2 mm
Teljes átmérő 9.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot