Menü Keresés

Peremes csapágy 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Natúr

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10049754

Gyártói cikkszám:

008060900002

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 155,0779 Ft
500 - 999 110,0483 Ft
1000 + 84,9664 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.508 Ft

100 x 155,0779 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 10.0 mm
Tengelyhossz 6.5 mm
Teljes hossz 8.5 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 10.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 6.0 mm
Perem külső átmérője 15.0 mm
Névleges külső átmérő 10.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 6.0 mm
Teljes átmérő 10.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot