Menü Keresés

Peremes csapágy 8.0 mm 11.0 mm 13.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10049907

Gyártói cikkszám:

008080059902

97 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 127,4906 Ft
500 - 999 90,4837 Ft
1000 + 69,8788 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.749 Ft

100 x 127,4906 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 11.0 mm
Tengelyhossz 11.0 mm
Teljes hossz 13.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 11.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 8.0 mm
Perem külső átmérője 16.0 mm
Névleges külső átmérő 11.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 8.0 mm
Teljes átmérő 11.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot