Menü Keresés

Peremes csapágy 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10049921

Gyártói cikkszám:

008080959902

5700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 155,0779 Ft
500 - 999 110,0483 Ft
1000 + 84,9664 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.508 Ft

100 x 155,0779 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 12.0 mm
Tengelyhossz 4.0 mm
Teljes hossz 6.0 mm
Peremvastagság 2.0 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 12.0 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 8.0 mm
Perem külső átmérője 16.0 mm
Névleges külső átmérő 12.0 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 8.0 mm
Teljes átmérő 12.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot