Menü Keresés

Peremes csapágy 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Fekete

Poliamid siklócsapágyak karimával, alkalmasak DIN H6-H7 illesztésekhez, a csapágyréstáv összeszerelés után körülbelül a tengelyátmérő 1%-a.
Essentra cikkszám:

10049983

Gyártói cikkszám:

008081259901

16980 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 93,7833 Ft
500 - 999 66,5109 Ft
1000 + 51,3549 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.378 Ft

100 x 93,7833 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tengelyátmérő 10.1 mm
Tengelyhossz 10.0 mm
Teljes hossz 10.8 mm
Peremvastagság 0.8 mm
Csapágy típusa Csúszócsapágy
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 120 °C
Névleges belső átmérő 8.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Külső átmérő 10.1 mm
Mérési standard Metrikus
Tengelyfurat átmérője 8.1 mm
Perem külső átmérője 13.0 mm
Névleges külső átmérő 10.1 mm
Peremes Igen
Belső átmérő 8.1 mm
Teljes átmérő 10.1 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot